FUSION_MFR_GUI

FUSION_MFR_GUI

다운로드

개요

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing environments.  User guides are accessible from the "Help" menu in the GUI.

특징

Some of the tasks the tool can perform include:

  • Download/Upgrade firmware
  • Program a device configuration
  • Calibrate a device (manually or instrumented via GPIB):
    • Input voltage (Vin)
    • Output voltage (Vout)
    • Output current (Iout)
    • Temperature
  • Test the device (validate power conversion falls within acceptable Vout and Iout limits)
  • Write serial numbers
  • Custom tasks: the tool includes an application programming interface (API) that customers can use to define custom device processes.

The tool supports multiple devices on a board, and includes built-in logging and reporting. Detailed documentation is available through the GUI's Help menu.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power Manufacturing Tool

지원되는 제품 및 하드웨어

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power Manufacturing Tool

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 2. 10

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

비디오 시리즈

모든 비디오 보기

동영상