GPCCEDV

GPCCEDV

개요

게이징 매개 변수 계산기(GPC)는 배터리 설계자가 특정 배터리 프로필에 대한 일치하는 보정 방전 끝 전압(CEDV) 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다. 이 툴을 사용하면 사용자가 연료 게이지 IC의 정확도를 초과 온도로 높일 수 있습니다.

배터리 팩은 TI의 CEDV 알고리즘 기반 연료 게이지 중 하나를 사용해야 합니다. USB를 통해 연결된 CEDV 평가 보드와 함께 TI의 bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어를 사용하여 생성할 수 있는 3쌍의 로그 파일을 허용합니다. 충전 및 방전을 위해서는 외부 장비가 필요합니다. 정확한 계산을 위해 배터리 팩 설정의 추가 매개 변수도 필요합니다. 출력 정보는 CEDV 계수가 포함된 텍스트 파일로 이메일로 전송됩니다. 이 데이터를 데이터 플래시에 프로그래밍하여 배터리 팩의 대량 생산에 사용할 수 있는 골든 이미지를 생성할 수 있습니다.

가스 게이지와 인터페이스하려면 EV2300 또는 EV2400 PC 인터페이스 보드가 필요하고 PC와 통신하려면 PC USB 케이블이 필요합니다. 두 제품 모두 http://power.ti.com에서 온라인으로 주문할 수 있습니다. Windows™ 기반 PC 소프트웨어는 온라인에서도 구매할 수 있습니다. EV2300 또는 EV2400 인터페이스 보드 및 소프트웨어를 통해 사용자는 데이터 레지스터를 읽고, 여러 다른 팩 구성으로 칩셋을 프로그래밍하고, 추가적인 평가를 위해 주기 데이터를 기록하고, 다양한 충전 및 방전 조건에서 솔루션의 전체적인 기능성을 평가할 수 있습니다.

이 툴은 https://www.ti.com/lit/zip/sluc042의 기존 MathCAD 스프레드시트를 대체합니다.

이 툴은 별도의 Mathcad™ 라이선스를 구매할 필요가 없습니다.

참고: 이 툴은 IT(Impedance Track™) 게이지에는 적용되지 않습니다.

GPC는 다음 세 가지 모듈로 구성됩니다.

  1. 지침 설명서/패키징 툴 및 패키지 데이터 다운로드 - 이 다운로드 가능한 지침 설명서는 여러 온도 지점에서의 충전 및 방전을 위한 배터리 팩 설정에 대한 정보를 제공합니다. 사용자에게 좋은 데이터를 얻고 애플리케이션에 필요한 장치 매개 변수를 지정하는 단계를 안내합니다. 매개 변수에는 배터리 팩 방전/충전 속도, 종료 조건, 온도 및 팩별 정보가 포함됩니다. 
  2. zip 파일 업로드 - 지침 설명서에 따라 데이터 패키징이 완료되면 사용자는 패키징된 zip 파일을 TI에 업로드하여 게이징 매개 변수 분석을 수행할 수 있습니다. 업로드를 위해서는 등록 및 법적 계약 동의가 필요합니다. 
  3. 이메일로 전송된 게이징 매개 변수 계산기 보고서 - 업로드된 데이터에 가장 적합한 게이징 매개 변수 상수에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 보고서에는 EMF, EDVC0, EDVC1, EDVR1, EDVR0, EDVT0, EDVTC, VOC75, VOC50, VOC25(이러한 값 중 일부는 특정 게이지에 적용되지 않을 수 있음)와 TI 게이지 bq27320 및 bq27220에서 사용할 수 있는 11개의 부하 전압 지점이 포함된 OCV11.txt 파일에 대한 값이 포함됩니다.

 

1단계.

배터리 팩에 적용되는 지침 설명서를 다운로드하고 지침에 따라 데이터를 수집합니다.

그러면 패키지 zip 파일이 생성됩니다.

CEDV(보정된 최종 방전 전압)
가스 게이징
의 경우:

  1. CEDV 게이지용 게이징 매개 변수 계산기에 대한 지침 설명서를 다운로드합니다.
  2. 업로드할 zip 파일을 만드는 데이터 패키징 툴(bqStudio) 다운로드

2단계.

Zip 파일을 업로드합니다.
로그인이 필요합니다.

zip 파일 업로드

3단계.

게이징 매개 변수 계산 보고서를 이메일로 보내 드립니다.

샘플 보고서를 봅니다.

이 페이지 사용과 관련된 지원 문제가 있는 경우 gpc_support@list.ti.com으로 이메일을 보내주세요.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B) 2018. 1. 30