HCXX-BASE-EVM

TPSxHCxx-Q1 EVM(평가 모듈) 기지국

HCXX-BASE-EVM

지금 주문하기

개요

HCXX-BASE-EVM은 TPSxHCxx 고압측 스위치 장치의 기능과 성능을 평가하는 데 사용되는 하드웨어 EVM(평가 모듈)입니다. 이 EVM(평가 모듈)은 TPSxHCxx 장치 제품군을 테스트하여 장치를 다양한 전원 시스템 애플리케이션에 간편하게 통합할 수 있도록 지원합니다. 이 EVM(평가 모듈)에 대한 접근 방식은 모듈(도터카드)와 기지국(마더보드)를 사용하는 것입니다. 이 장치 제품군의 첫 모듈이자 사용 설명서에 소개된 것이 2HC08-MOD-EVM입니다. HCXX-BASE-EVM은 전압 공급 및 출력 부하를 연결하여 사용하도록 설계되었습니다. 이 EVM(평가 모듈)에서는 과전류, 접지 단락, 개방 부하, 배터리 단락 감지와 같은 기능이 사용 설정되어 있습니다.

특징
  • 작동 전압: 3V~28V
  • 주변 작동 온도: -40°C~125°C
  • 고정밀 전류 감지
  • 외부 저항 또는 전위차계를 지원하는 조정 가능한 전류 제한
  • 과전류, 접지 단락, 개방 부하 및 배터리 단락 감지
고압측 스위치
TPS1HC03-Q1 차량용, 3.1mΩ, 19A 싱글 듀얼 채널 스마트 고압측 스위치 TPS1HC04-Q1 차량용, 4.8mΩ, 15A 싱글 듀얼 채널 스마트 고압측 스위치 TPS1HC08-Q1 차량용, 9.7mΩ, 10A 싱글 듀얼 채널 스마트 고압측 스위치 TPS2HC08-Q1 차량용, 9.7mΩ, 7.5A 듀얼 채널 스마트 고압측 스위치 TPS2HC16-Q1 차량용, 18.5mΩ, 5A 듀얼 채널 스마트 고압측 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

HCXX-BASE-EVM — TPSxHCxx-Q1 EVM(평가 모듈) 기지국

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

HCXX-BASE-EVM TPSxHCxx-Q1 EVM(평가 모듈) 기지국

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSxHCxx-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2025. 10. 10
인증서 HCXX-BASE-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 1. 24