HN-3P-BLE-TOOLKIT

HN-3P-BLE-TOOLKIT

시작: Hubble Network
다운로드

개요

Hubble Network 펌웨어는 셀룰러 모뎀, 위성 라디오 또는 사용자 지정 하드웨어 없이도 CC2340 및 CC2755 장치 제품군을 포함한 텍사스 인스트루먼트 SimpleLink™ Bluetooth 저에너지(LE) MCU의 글로벌 자산 가시성을 지원합니다. 표준 TI Bluetooth LE MCU에서 Hubble 펌웨어를 실행하는 제품은 Hubble의 1억 개 이상의 게이트웨이와 위성 네트워크를 통해 위치 및 센서 데이터를 보고할 수 있습니다.

Hubble 지원 장치는 Bluetooth LE 광고를 전송합니다. 주변 게이트웨이가 이를 감지하고 위치 및 타이밍 정보를 추가하며, Hubble Cloud가 백엔드에 감지 이벤트를 전달합니다. 이를 통해 저전력 TI 실리콘을 사용하여 자산 추적, 물류, 콜드 체인 모니터링, 장비 관리 및 산업용 IoT 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.

보안 기능 내장: 모든 장치 ID는 칩에서 외부로 전송되기 전에 암호화되고 인증되며, 스푸핑 및 재생을 방지하는 데 도움이 되는 전송 별 키를 사용합니다. 추가 페이로드 암호화를 더하여 보호 성능을 높일 수도 있습니다.

특징
  • TI CC2340 및 CC2755 장치 제품군과 호환되는 표준 Bluetooth LE 광고
  • 추적 애플리케이션을 위한 분당 다중 브로드캐스트부터 긴 배터리 수명을 위한 저빈도 비콘에 이르기까지 다양한 사용 사례에 맞는 유연한 광고 주기
  • 원격 측정, 센서 판독, 장치 수준 GPS 및 기타 애플리케이션 데이터에 대한 사용자 지정 페이로드 지원. 장치 감지 위치는 지상파 네트워크에 의해 자동으로 첨부됨    
  • 엔드 투 엔드 페이로드 암호화: Hubble은 네트워크의 모든 전송을 암호화하며, Hubble이 읽을 수 없도록 사용자 지정 페이로드를 추가로 암호화 가능    
  • 주파수: 2.4GHz ISM 대역(2400~2483.5MHz), 페이로드 크기: 최대 13바이트(사용자 지정 애플리케이션 데이터), 일반적인 데이터 처리량: ~0.4kbps, 네트워크 유형: 업링크 전용(장치-클라우드), 일일 최대 광고: 1,024, 권장 전송 전력: 최소 +4dBm(지상파), +20dBm 권장(위성), 암호화: AES-CMAC 인증을 받은 AES-CTR
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

지원 소프트웨어

HN-3P-BLE-TOOLKIT — TI SimpleLink™ 무선 MCU를 위한 Hubble Network 글로벌 Bluetooth® 저에너지 연결

지원되는 제품 및 하드웨어

HN-3P-BLE-TOOLKIT — TI SimpleLink™ 무선 MCU를 위한 Hubble Network 글로벌 Bluetooth® 저에너지 연결

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 9. 14

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Hubble Network.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.