IESY-3P-OSM-LF-AM62

IESY-3P-OSM-LF-AM62

시작: iesy GmbH
지금 주문하기

개요

45mm x 45mm의 크기를 가진 iesy AM62xx OSM-LF는 다양한 적용 옵션을 제공합니다. 여기에 사용되는 운영 체제는 Yocto 기반의 오픈 소스 Linux입니다. AM62x 프로세서는 높은 보안 기능을 갖춘 시스템을 산업용 및 차량용 애플리케이션에서 실현할 수 있도록 지원합니다. 이 프로세서는 통합 하드웨어 보안 모듈(HSM)로 IP 보호를 위한 보안 부팅을 제공합니다.

다른 주목할만한 장점은 ECC를 장착한 메인 메모리(LPDDR4), 보안 코프로세서 ARM Cortex-M4F, AES 및 SHA2용 하드웨어 암호화 액셀러레이터 등이 있습니다. iesy AM625x는 다양한 기타 인터페이스 외에도 모든 Open Standard Modules™과 같이 OSM-LF를 제공하여 요구 사항에 유연하게 대응할 수 있으며 미래 지향적이고 비용 효율적이며 확장 가능합니다.

Open Standard Modules™ 사양은 2019년 SGeT e.V.에서 채택되었습니다. 새로운 표준은 유연성, 확장성 및 비용 측면에서 향후 요구 사항을 충족하도록 개발되었습니다.

특징
  • 662 접점 포함 45mm x 45mm, LGA
  • OSM, 크기 L, 플랫
  • 최대 1GB LPDDR4, 최대 16GB eMMC
  • RGMII Gb 이더넷 2개, MIPI-CSI 4L 1개, USB 2.0 호스트 3개, USB2.0 호스트/OTG 1개
  • GPIO 최대 37개, CAN 2개, I2S 1개, I2C 2개, QSPI 1개 SPI 2개, UART 3개, 디버그 UART 1개
  • 최대 2개 디스플레이: 풀 HD LVDS, 18비트 병렬 RGB
  • Linux Yocto
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65219 — Arm® Cortex®- A53 프로세서 및 FPGA용 통합 전원 관리(PMIC)

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM623 — IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 — HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
iesy GmbH의 사진

주문 및 개발 시작

개발 키트

IESY-AM62XX-EVA-MI — 모든 OSM-LF-AM62xx 모델과 호환되는 표준 OSM 캐리어 보드, 모듈 사전 납땜

지원되는 제품 및 하드웨어

IESY-AM62XX-EVA-MI — 모든 OSM-LF-AM62xx 모델과 호환되는 표준 OSM 캐리어 보드, 모듈 사전 납땜

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

IESY-OSM-LF-AM6231 — AM6231 싱글 코어 Arm Cortex-A53 프로세서, 512MB LPDDR4, 8GB eMMC가 채워진 OSM-LF 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

IESY-OSM-LF-AM6231 — AM6231 싱글 코어 Arm Cortex-A53 프로세서, 512MB LPDDR4, 8GB eMMC가 채워진 OSM-LF 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

IESY-OSM-LF-AM6234 — AM6234 쿼드 코어 Arm Cortex-A53 프로세서, 1GB LPDDR4, 16GB eMMC가 채워진 OSM-LF 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

IESY-OSM-LF-AM6234 — AM6234 쿼드 코어 Arm Cortex-A53 프로세서, 1GB LPDDR4, 16GB eMMC가 채워진 OSM-LF 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 iesy GmbH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.