IGNTM-3P-AI-ROBOTICS

IGNTM-3P-AI-ROBOTICS

시작: Ignitarium

개요

Ignitarium은 자율 로봇/자율 주행 차량에사용되는 소프트웨어 개발을 담당하는 전문 팀을 보유하고 있습니다. 이 팀은 최고의 성능과 정확성을 위해 사용자 정의가 가능한 최첨단 딥 러닝 네트워크를 사용하여 동적 장애물 감지 및 회피를 포함한 센서 퓨전 및 경로 계획 알고리즘의 주요 기능을 개발합니다. 또한 새로운 아티팩트 및 이벤트에 대한 현장 교육을 통해 객체/이벤트 감지를 위한 딥 러닝 기반 소프트웨어를 구축하는 데 필요한 전문 지식을 보유하고 있습니다.


상기 소프트웨어 구성 요소와 강력한 TDA4x 프로세서 제품군을 결합하면 지상 차량 세그먼트와 Industry 4.0 애플리케이션을 대상으로 하는 효율적이고 최적화되고 손쉬운 솔루션을 개발할 수 있습니다.


Ignitarium은 소비자 제품과 차량용 영역에서 mmWave 레이더 센서 애플리케이션을 위한 소프트웨어를 개발하는 전문 팀을 보유하고 있습니다. 이 팀은 또한 최적화된 효율적인 레이더 애플리케이션을 개발하기 위한 DSP 알고리즘 및 소프트웨어 구축에 대한 전문 지식을 보유하고 있습니다.

특징
  • 자율 이동성
    • 인지: 기존 및 딥 러닝 접근 방식을 모두 사용하여 여러 센서(카메라 및 LiDAR)를 융합하는 센서 퓨전 알고리즘
      • 물체를 감지 또는 분류
      • 자세 추정
    • 탐색 스택
      • 높은 수준의 목표 계획을 위한 글로벌 플래너
      • 동적 객체 회피를 위한 로컬 플래너
  • 개체 및 이벤트 감지
    • 헬멧, 재킷 및 고글 등 개인 및 개인 보호 장비(PPE) 감지 기능
    • 현장 교육 가능, 새로운 아티팩트
  • 개체 들어올리기 및 놓기
    • 고급 비전 시스템을 사용해 물체를 식별하고, 잡아서 한 곳에서 다른 곳으로 옮깁니다
    • 반복적인 작업을 맡아서 처리해주기 때문에 작업자는 더 복잡한 작업에 집중할 수 있습니다
  • 레이더 소프트웨어
    • 향상된 각도 추정 및 사람 감지를 위한 통합 Capon 빔포밍 알고리즘.      
    • 각도 추정을 위해 FFT 기반 DPU(데이터 경로 유닛) 및 Capon 빔포밍 기반 DPU를 모두 지원.     
    • SBL(보조 부트 로더)의 일부로 AES 암호 해독 및 HMAC 기반 해시 검증 기능을 통해 보안 부팅을 지원.          
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Ignitarium의 사진

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MMWAVE-L-SDK — xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844, xWRL6843용 소프트웨어

하드웨어 개발

평가 보드
IWRL6432BOOST — 단일 칩 60GHz mmWave 저전력 센서용BoosterPack™ 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Ignitarium.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.