INA241AEVM

INA241AEVM

지금 주문하기

개요

INA241AEVM 은 설계자가 분리할 수 있는 완전히 독립적인 보드 5개가 있는 소형 모듈입니다. INA241x의 5가지 게인 변형에 대해 회로적으로 동일한 보드 5개를 사용할 수 있으며 입력 값은 최대 110V 공통 모드 및 10A(온보드 션트) 입력 기능을 가지고 있습니다.

각 보드는 VS, GND, 출력 및 VIN+와 VIN- 의 터미널 블록을 위한 테스트 포인트를 제공합니다. 패드 및 소켓은 입력 및 출력 필터링뿐 아니라 온보드 2512 크기 션트 레지스터를 신속하게 구현할 수 있습니다.

특징
  • 차동 전압 또는 션트 저항을 사용한 간편한 INA241x 테스트
  • 패드와 소켓을 통해 SMD 필터링을 빠르고 쉽게 구현 가능
  • 분리 가능한 패널을 통해 설계자는 모든 게인 변형을 실험 및 테스트 가능
아날로그 전류 감지 증폭기
INA241A 향상된 PWM 제거를 지원하는 -5~110V 양방향 초정밀 전류 감지 증폭기 INA241A-Q1 AEC-Q100, PWM 제거 기능이 향상된 -4V~110V 양방향 초정밀 전류 감지 증폭기 INA241B 향상된 PWM 제거를 지원하는 -5V~110V 양방향 고정밀 전류 감지 증폭기 INA241B-Q1 AEC-Q100, PWM 제거 기능이 향상된 -4V~110V 양방향 고정밀 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA241AEVM — PWM 제거를 지원하는 -5V~110V 1.1MHz 전류 감지 증폭기용 INA241x 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA241AEVM PWM 제거를 지원하는 -5V~110V 1.1MHz 전류 감지 증폭기용 INA241x 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

INA241BEVM — PWM 제거를 지원하는 -5V~110V 1.1MHz 전류 감지 증폭기용 INA241x 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA241BEVM PWM 제거를 지원하는 -5V~110V 1.1MHz 전류 감지 증폭기용 INA241x 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA241xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 11. 17
인증서 INA241AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022. 11. 16
인증서 INA241BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 11. 16