INA300EVM

개요

The INA300 is a high common-mode, precision, bidirectional, current-sensing comparator that can be configured to detect over current conditions through the voltage developed across a shunt resistor.  Operating from a single power supply from 2.7 V to 5.5 V, the INA300 can be configured to detect shunt voltages from 0 V to 250 mV in the presence of common-mode voltages from 0 V to 36 V. The INA300EVM allows for easy user configuration of the INA300 device by using jumpers.

특징
  • Jumper selectable Enable and disable
  • Jumper selectable Latch mode and transparent mode
  • Jumper selectable Delay (10 μs, 50 μs, and 100 μs)
  • Jumper selectable Hysteresis (2 mV, 5 mV, and 10 mV)
  • Threshold set by a single resistor or an external voltage source
아날로그 전류 감지 증폭기
INA300 — 36V 전류 감지 콤퍼레이터 INA300-Q1 — AEC-Q100, 36V 전류 감지 콤퍼레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA300EVM — INA300 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA300EVM — INA300 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA300EVM User's Guide 2014. 2. 17
인증서 INA300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2