INV-3P-DLP991U

개요

DLP991U 개발 키트는 광학 정밀도의 경계를 허물기 위해 노력하는 OEM, 엔지니어 및 연구원을 위해 최적화된 프로그래밍 가능하고 모든 구성을 갖춘 첨단 DLP 평가 키트입니다. 0.99인치 4K DLP 칩을 기반으로 설계된 이 장치는 고급 리소그래피, 3D 계측, 생체 이미징 등의 애플리케이션을 위한 탁월한 해상도, 프레임 속도 및 패턴 제어를 제공합니다. 개방형 FPGA 구조는 자체 코드로 부가 가치를 창출하고자 하는 개발자에게 이상적인 솔루션입니다.

옵션으로 제공되는 광학식 PCIe 3.0 x4 인터페이스는 최대 2,891fps의 속도로 칩셋의 성능이 최대한 발휘되도록 보장합니다. 이 시스템은 8GB RAM 모듈을 통합하여 최대 7,700개의 이진 패턴을 저장하고 DLPC964 컨트롤러 및 Xilinx XCZU7EG MPSoC를 활용하여 안정적이고 높은 처리량의 성능을 보장합니다.

또한 전체 세트가 매우 작게 설계되었으며 DMD 보드를 컨트롤러 전자 장치에 연결하기 위한 매우 유연한 케이블이 있습니다.

특징
  • 343~700nm의 파장을 위한 초고해상도 DMD 장치
  • 19,660MB/s 온 보드 RAM 대역폭으로 8GB 메모리에 빠르게 액세스
  • 듀얼 인터페이스: PCIe 3.0 x4 및 1G 이더넷
  • 전기 또는 광학식 입/출력 트리거를 통한 동기화
  • 개발자 지원 평가 보드 및 범용 DLP 소프트웨어 API
  • PanOS: 안정적인 사용자 경험을 제공하고 장치를 현장 애플리케이션에 원활하게 통합할 수 있는 Linux 기반 운영 체제입니다.
  • PanAPI: DMD-시스템에 대한 소프트웨어 인터페이스로, 가장 복잡한 노출 프로세스에서도 종합적인 매개변수화 및 철저한 제어를 제공합니다.
  • PanGUI: 장치를 더 큰 시스템에 통합하는 동안 초기 커미셔닝을 위한 기능을 제공하는 사용하기 쉬운 그래픽 데모 툴입니다.
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC964 — DLP991UFLV DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

UV(<420nm) DMD
DLP991UUV — 0.99인치 고속 2176 x 4096 UV A타입 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 장치)

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP991U — 0.99인치 4K 고속 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
IN-VISION Technologies AG의 사진

주문 및 개발 시작

개발 키트

INV-3P-DLP991U — High-Speed DLP991U Development Kit

지원되는 제품 및 하드웨어

INV-3P-DLP991U — High-Speed DLP991U Development Kit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 IN-VISION Technologies AG에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.