INV-3P-HELIOS-X

개요

동적 노출을 위해 DLP900X 칩셋 기반의 새로운 UV 조명 프로젝터. HELIOS X는 검증된 광학 시스템과 새로운 전자 장치를 결합했습니다. 새로운 기능 중 일부를 말해보면 오픈 FPGA 온보드가 장착되어 있어 장치를 최대한 열고 사용자 지정할 수 있으며, HELIOS X는 광학 PCIe 인터페이스를 사용하여 고속 스크롤을 수행할 수 있습니다. 애플리케이션 분야: 3D 프린팅, 노광, 생물공학 및 기타 산업용 및 과학 애플리케이션.

특징
  • DLP9000X 칩셋
  • 2560 x 1600 마이크로미러 어레이 크기
  • 동적 노출
  • 365, 385 및 405nm 파장(LED)
  • 6 | 31 | 75 | 100 | 150 | 162µ 표준 렌즈(기타 요청 시)
  • 최대 16W(파장에 따라 다름) 광학 출력 전원
  • LED 호환성
  • 안정적인 고강도를 위한 통합 강도 모듈
  • 최대 1:300 ANSI 명암비
  • IEC61947(렌즈 종속) 균일성에 따라 최대 95%
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC910 DLP6500 및 DLP9000 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP9000X 0.9인치 WQXGA 고속 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
IN-VISION Technologies AG의 사진

주문 및 개발 시작

광학 모듈

INVISION-HELIOS-X — In-Vision Helios X - DLP9000X를 사용하는 고출력 조명 엔진

지원되는 제품 및 하드웨어

INVISION-HELIOS-X In-Vision Helios X - DLP9000X를 사용하는 고출력 조명 엔진

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 IN-VISION Technologies AG에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.