INV-3P-PANDIA

개요

DLP9000X를 기반으로 하는 PANDIA 고성능 시스템은 프로그래밍 기능, 확장 조정 옵션, 더 많은 전력, 최대 4K 기본 해상도 및 업계 최고의 안정성을 제공합니다. 그 정도로는 충분하지 않습니다. 완전히 새로운 조명 엔진은 여러 파장의 동적 노출을 위해 설계되었습니다. 애플리케이션 분야: 3D 프린팅, 노광, 생물공학 및 기타 산업용 및 과학 애플리케이션.

특징
  • DLP9000X 또는 991U 또는 각각의 UV 버전 칩셋
  • 대형 건물 영역에 스크롤 가능
  • 스택으로 생산성 향상
  • 내장 FPGA를 통해 사용자는 애플리케이션을 맞춤 설정하거나 준비된 소프트웨어를 사용 가능
  • 다중 재료 작업을 위한 다중 파장
  • 픽셀 크기가 10um인 텔리센트릭 렌즈(다른 모든 해상도는 쉽게 구현할 수 있음)
  • 최고의 광출력을 위한 수랭식 시스템
  • 고속 데이터 인터페이스(이더넷, PCIe 옵션)
  • 조명 모듈의 필드 변경 가능성
  • 운영자를 위한 온보드 사용자 인터페이스
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC910 DLP6500 및 DLP9000 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP9000X 0.9인치 WQXGA 고속 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
IN-VISION Technologies AG의 사진

주문 및 개발 시작

광학 모듈

INVISION-PANDIA — In-Vision PANDIA - PCB-리소그래피, 고급 패키징 및 고급 적층 가공의 다음 큰 단계

지원되는 제품 및 하드웨어

INVISION-PANDIA In-Vision PANDIA - PCB-리소그래피, 고급 패키징 및 고급 적층 가공의 다음 큰 단계

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 IN-VISION Technologies AG에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.