ISO1044DEVM

ISO1044DEVM

지금 주문하기

개요

ISO1044DEVM은 SOIC-8D 평가 모듈(EVM)은 패키지에서 소형 패키지, 기본 절연, 고속, 견고한 EMC 절연 CAN 트랜시버를 평가하는 데 사용됩니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 테스트 포인트와 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • 기본 절연(3kVrms), 고속, 견고한 EMC 절연 CAN
  • 광범위한 공급 및 레벨 변환 범위: 1.71V~5.5V
  • 높은 신호 속도: CAN FD가 최대 5Mbps임
  • 절연 장벽 수명 25년 초과
  • 소형 SOIC-8D 패키지
절연 CAN 트랜시버
ISO1044 — 소형 패키지의 절연 CAN FD 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO1044DEVM — ISO1044 isolated CAN transceiver evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO1044DEVM — ISO1044 isolated CAN transceiver evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO1044DEVM Isolated CAN Evaluation Module PDF | HTML 2020. 3. 20
인증서 ISO1044DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 5. 20