ISO1176TEVM

ISO1176TEVM

지금 주문하기

개요

This document describes the ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module (EVM). It is used to evaluate the ISO1176T PROFIBUS Transceiver, the ISO35T RS-485 transceiver, or ISO3086T RS-485 Transceiver. Because the devices are similar transceivers, and the printed-circuit board is the same for all three EVMs, this manual can be used for all three devices.

The EVM can be used to evaluate the device parameters while acting as a guide for the board layout. The board alllows for the connection of 50 ohm coaxial cables via QuiteZone connectors. It also provides easy connection points for oscilloscope probes. Banana jacks are provided for the connection of a dc power supply. These features provide the designer with a tool for evaluation and the successful design of an end-product.

특징

400V peak Isolation, 560V peak VIORM

- UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884,Rev. 2),

- IEC 61010-1, IEC 60950-1 and CSA Apporoved

Meets or Exceeds the Requirments of EN 50170 and TIA/EIA RS-485

Signaling Rate up to 40 Mbps

Differential Output exceeds 2.1V (54 ohm Load)

Low Bus Capacitance-10pF (MAX)

50kV/us Typical Transient Immunity

Fail-safe receiver for Bus Open, Short, or Idle

통합 전원 포함 신호 아이솔레이터
ISO1176T — 통합 변압기 드라이버를 지원하는 40Mbps, 반이중, 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버 ISO3086T — 통합 변압기 드라이버를 지원하는 20Mbps 전이중 2.5kVrms 절연 RS-485/RS-422 트랜시버 ISO35T — 통합 변압기 드라이버를 지원하는 1Mbps 전이중 2.5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO1176TEVM — ISO1176T Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO1176TEVM — ISO1176T Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010. 7. 13
인증서 ISO1176TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2