ISO1176TEVM-433

ISO1176TEVM-433

지금 주문하기

개요

The smaller EVM version shows the customer the space required for their design. This circuit provides an isolated, 40 Mbps, 3.3V to 5V Profibus interface using the ISO1176T, isolated Profibus transceiver and the TPS high accuracy linear regulator. The circuit achieves signal and power isolation and at the same time decrease board space and power consumption.

특징
  • 4000V peak Isolation, 560V peak VIORM
  • Meets or Exceeds the Requirements of EN 50170 and TIA/EIA RS-485
  • Signaling rates up to 40 Mbps
  • Differential output exceeds 2.1V (54 ohm load)
  • Low bus capacitance 10pF (MAX)
  • 50KV/us typical transient immunity
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev. 2) approvals pending
  • Fail-safe receiver for bus open, short or idle
  • 통합 전원 포함 신호 아이솔레이터
    ISO1176T — 통합 변압기 드라이버를 지원하는 40Mbps, 반이중, 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    ISO1176TEVM-433 — ISO1176T 소형 EVM

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    ISO1176TEVM-433 — ISO1176T 소형 EVM

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010. 7. 13
    인증서 ISO1176TEVM-433 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2