ISO1640EVM

ISO1640EVM

지금 주문하기

개요

ISO1640DEVM은 설계자가 8핀 D 및 16핀 DW 패키지에서 ISO1640 및 ISO1641 절연 I2C 장치를 사용하여 데이터 전송 시스템의 빠른 개발과 분석을 위한 ISO1640 및 ISO1641 장치의 성능을 평가하도록 돕는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다.

특징
  • 절연, 양방향, I2C 호환 통신
  • D 및 DW 패키지의 ISO1640 및 ISO1641 장치 평가용
  • 공급 전압 및 레벨 변환 범위: 1 측은 3V~5.5V, 2 측은 2.25V~5.5V
  • 더 큰 시스템을 사용한 독립형 평가 또는 평가를 위한 테스트 포인트 및 헤더
  • 절연 장벽 수명 40년 초과
I2C 아이솔레이터
ISO1640 — 양방향 클록을 지원하는 핫 스왑 가능, 견고한 EMC 양방향 I2C 아이솔레이터 ISO1640-Q1 — 양방향 클록을 지원하는 차량용, 핫 스왑 가능, 견고한 EMC 양방향 I2C 아이솔레이터 ISO1641 — 단방향 클록을 지원하는 핫 스왑 가능, 견고한 EMC 양방향 I2C 아이솔레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO1640DEVM — ISO1640 and ISO1641 robust-EMC bidirectional I2C digital isolator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO1640DEVM — ISO1640 and ISO1641 robust-EMC bidirectional I2C digital isolator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO1640DEVM Evaluation Module Users Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 7. 5
인증서 ISO1640DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 9. 2