ISO1644DWEVM

ISO1644DWEVM

지금 주문하기

개요

ISO1644DWEVM은 설계자가 16핀 DW 패키지에서 범용 입력 및 출력 채널을 지원하는 TI의 ISO1642, ISO1643 및 ISO1644 절연 I²C 장치를 사용하여 데이터 전송 시스템의 빠른 개발과 분석을 위한 ISO1642, ISO1643 및 ISO1644 장치의 성능을 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다.

특징
  • 단방향 GPIO 채널과의 절연, 양방향, I²C 호환 가능 통신
  • DW 패키지의 ISO1642, ISO1643 및 ISO1644 장치 평가용
  • 공급 전압 및 레벨 변환 범위: 1 측은 3V~5.5V, 2 측은 2.25V~5.5V
  • 더 큰 시스템을 사용한 독립형 평가 또는 평가를 위한 테스트 지점 및 헤더
  • 절연 장벽 수명 40년 이상
I2C 아이솔레이터
ISO1642 2개의 GPIO가 있는 핫 스왑 가능, 견고한 EMC 양방향 I²C 아이솔레이터 ISO1643 2개의 GPIO가 있는 핫 스왑 가능, 견고한 EMC 양방향 I²C 아이솔레이터 ISO1644 3개의 GPIO가 있는 핫 스왑 가능, 견고한 EMC 양방향 I²C 아이솔레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO1644DWEVM — ISO1644, ISO1643 and ISO1642 evaluation module for I²C isolator in DW package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO1644DWEVM ISO1644, ISO1643 and ISO1642 evaluation module for I²C isolator in DW package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO1644DWEVM Reinforced Isolated I2C With GPIOs Evaluation Module 2021. 6. 1
인증서 ISO1644DWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 6. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
ISO1640EVM ISO1640 및 ISO1641 견고한 EMC 양방향 I2C 디지털 아이솔레이터 평가 모듈