ISO5851EVM

ISO5851EVM

지금 주문하기

개요

This evaluation module, featuring ISO5851 reinforced isolated gate driver device, allows designers to evaluate device AC and DC performance with a pre-populated 1-nF load or with a user-installed IGBT in either of the standard TO-247 or TO-220 packages.

특징
  • Reinforced isolated IGBT gate driver with 2.5-A source and 5-A sink currents. The short propagation time assures accurate control of the output stage.
  • The primary side operates from a single 3-V to 5.5-V supply. The output side allows for a supply range from minimum 15-V to maximum 30-V.
  • 2-A Miller clamp, Output Short-Circuit Clamp, Fault Alarm upon Desaturation, Input and Output Under Voltage Lock-Out with Ready Pin Indication.
  • Active Output Pull-down and Default Low Outputs condition. Upon a DESAT detect the gate driver with Low Supply or Floating Inputs. CMOS compatible Inputs.
  • This evaluation module is tested for the device functionality and its user guide is available to allow designer to evaluate their design.
절연 게이트 드라이버
ISO5451 — 능동적 보호 기능을 지원하는 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버 ISO5451-Q1 — 활성 보호 기능을 지원하는 오토모티브 5.75kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버 ISO5851 — 능동적 보호 기능을 지원하는 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버 ISO5851-Q1 — 활성 보호 기능을 지원하는 오토모티브 5.75kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO5851EVM — ISO5851 평가 모듈(EVM)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO5851EVM — ISO5851 평가 모듈(EVM)

close
버전: null
출시 날짜:
설계 툴

SLLR118 — ISO5851EVM Design Files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
절연 게이트 드라이버
ISO5851 — 능동적 보호 기능을 지원하는 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
ISO5851EVM — ISO5851 평가 모듈(EVM)

SLLR118 — ISO5851EVM Design Files

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2020. 7. 26
제품
절연 게이트 드라이버
ISO5851 — 능동적 보호 기능을 지원하는 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
ISO5851EVM — ISO5851 평가 모듈(EVM)

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllr118 or www.ti.com/lit/xx/sllr118/sllr118.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLR118. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO5851 Evaluation Module User's Guide 2015. 6. 19
인증서 ISO5851EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2