ISO6521REUEVM

ISO6521REUEVM

지금 주문하기

개요

ISO6521REUEVM은 8핀 DFN 패키지의 듀얼 채널 ISO6521 기능 아이솔레이터를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 다양한 일반 애플리케이션을 테스트하기 위해 구성 요소를 추가할 수 있는 유연성을 제공하는 추가 풋프린트가 있습니다. 또한 EVM은 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있도록 여러 테스트 포인트를 제공합니다.

특징
  • VCC1 및 VCC2 공급 전압 범위는 1.71V~1.89V 및 2.25V~5.5V
  • 낮은 전류 소비
  • 빠른 장치 평가를 지원하는 여러 테스트 지점 및 연결 헤더
  • 여러 테스트 구성을 가능하게 하는 전원 공급 장치 핀에 추가 바이패스 커패시터 풋프린트가 가능
디지털 아이솔레이터
ISO6520 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 초소형, 갈바닉 2채널, 2/0 디지털 아이솔레이터 ISO6520-Q1 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 차량용, 초소형, 갈바닉 2채널, 2/0 디지털 아이솔레이터 ISO6521 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 초소형, 갈바닉 2채널, 1/1 디지털 아이솔레이터 ISO6521-Q1 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 차량용, 초소형, 갈바닉 2채널, 1/1 디지털 아이솔레이터 ISO6541 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 초소형, 갈바닉 4채널, 3/1 디지털 아이솔레이터 ISO6541-Q1 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 차량용, 초소형, 갈바닉 4채널, 3/1 디지털 아이솔레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO6521REUEVM — 디지털 신호용 듀얼 채널 기능 아이솔레이터용 ISO6521 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO6521REUEVM — 디지털 신호용 듀얼 채널 기능 아이솔레이터용 ISO6521 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO652x Dual-Channel Functional Isolators Evaluation Module PDF | HTML 2023. 7. 25
인증서 ISO6521REUEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 7. 6