ISO7762DBQEVM

ISO7762DBQEVM

지금 주문하기

개요

ISO7762DBQEVM은 고성능, 강화 6채널 디지털 아이솔레이터 ISO7762를 16핀 SSOP 패키지(패키지 코드, DBQ)로 평가하는 데 사용되는 EVM(평가 모듈)입니다. EVM에는 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 테스트 포인트 및 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • 고속, 견고한 EMC 6채널 디지털 아이솔레이터
  • 광범위한 전원 공급 및 레벨 변환 범위: 2.25V~5.5V
  • 높은 신호 속도: 최대 100Mbps
  • 낮은 전파 지연: 11ns 통상(5V 공급)
  • 절연 장벽 수명 100년 이상

  • ISO7762DBQ 평가 모듈만 포함

디지털 아이솔레이터
ISO7760 — 강화 6채널, 6/0, 디지털 아이솔레이터 ISO7760-Q1 — 차량용, 강화 6채널, 6/0, 디지털 아이솔레이터 ISO7761 — 강화 6채널, 5/1, 디지털 아이솔레이터 ISO7761-Q1 — 차량용, 강화 6채널, 5/1, 디지털 아이솔레이터 ISO7762 — 강화 6채널, 4/2, 디지털 아이솔레이터 ISO7762-Q1 — 차량용, 강화 6채널, 4/2, 디지털 아이솔레이터 ISO7763 — 강화 6채널, 3/3, 디지털 아이솔레이터 ISO7763-Q1 — 차량용, 강화 6채널, 3/3, 디지털 아이솔레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO7762DBQEVM — ISO7762DBQ High Speed, Robust EMC Six-Channel Digital Isolator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO7762DBQEVM — ISO7762DBQ High Speed, Robust EMC Six-Channel Digital Isolator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO776xDBQ Six-Channel Digital-Isolator Evaluation Module 2018. 1. 24
인증서 ISO7762DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2