ISO7842-EVM

높은 내성, 5.7kVRMS의 강화 쿼드-채널 2/2 디지털 아이솔레이터, 평가 모듈

ISO7842-EVM

지금 주문하기

개요

The ISO7842 provides galvanic isolation up to 5700 VRMS for 1 minute per UL and 8000 VPK per VDE. This device has four isolated channels comprised of a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The ISO7842-EVM helps designers evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. The EVM supports evaluation of any of the TI quad-channel digital isolators in a 16-pin SOIC package.

특징
  • 8000 VPK isolation per VDE0884-10 Ed 2.0
  • 5.7 kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
  • Signaling rate: 100 Mbps
  • Isolation barrier life: > 25 years
디지털 아이솔레이터
ISO7810 High voltage, reinforced 1-channel digital isolator with 2000VRMS VIOWM, 14.5mm creepage and 100Mbps ISO7820 High voltage, reinforced 2-channel, 2/0, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage ISO7821 High voltage, reinforced 2-channel, 1/1, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage ISO7830 High voltage, reinforced 3-channel, 3/0, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage ISO7831 High voltage, reinforced 3-channel, 2/1, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage ISO7840 High voltage, reinforced 4-channel, 4/0, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage ISO7841 High voltage, reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage ISO7842 High voltage, reinforced 4-channel, 2/2, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO7842-EVM — High-Immunity, 5.7kVRMS Reinforced Quad-Channel 2/2 Digital Isolator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00300 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO7842-EVM High-Immunity, 5.7kVRMS Reinforced Quad-Channel 2/2 Digital Isolator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00300 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO784xx Quad-Channel Digital Isolator EVM User Guide 2014. 10. 17
인증서 ISO7842-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2