ISOM-EVM

개요

ISOM-EVM은 5핀 DFF, 4핀 DFG, 4핀 DFH 및 4핀 DFS SOIC 패키지의 TI 옵토 에뮬레이터의 평가를 지원합니다. EVM(평가 모듈)은 EVM 구성 및 구성 요소 값을 변경하여 여러 옵토 에뮬레이터, 다른 입력 신호 또는 기타 애플리케이션의 평가를 위해 재구성할 수 있습니다. EVM에는 보드에 옵토 에뮬레이터 IC가 장착되어 있어 사용자가 원하는 호환 IC를 장착할 수 있습니다. 사용자는 보드를 3개의 별도 유닛으로 분할하여 인쇄 회 로 기판을 개별적으로 테스트할 수 있습니다.

특징
  • 다른 패키지 풋프린트 옵션으로 옵토 에뮬레이터를 완벽하게 평가할 수 있는 플랫폼
  • DFF, DFG, DFH 및 DFS 패키지 지원
  • 브레이크아웃 설계로 보드 풋프린트를 쉽게 분리 가능
  • 테스트 지점 및 점퍼 옵션
  • 기본 수정에 대한 패시브 및 풋프린트 포함
Opto 에뮬레이터
ISOM8110 — CTR 100%~155%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8110-EP — 80%~160% CTR의 향상된 제품, DC 입력 트랜지스터 출력 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8110-Q1 — CTR 100%~155%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8111 — CTR 150%~230%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8111-Q1 — CTR 150%~230%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8112 — CTR 255%~380%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8112-Q1 — CTR 255%~380%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8113 — CTR 375%~560%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8113-Q1 — CTR 375%~560%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8115 — CTR 100%~155%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8115-Q1 — CTR 100%~155%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8116 — CTR 150%~230%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8116-Q1 — CTR 150%~230%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8117 — CTR 255%~380%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8117-Q1 — CTR 255%~380%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8118 — CTR 375%~560%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8600 — 기능 절연, DC 입력, 정상 개방 출력, 단일 채널 절연 스위치 옵토 에뮬레이터 ISOM8610 — DC 입력, 정상 개방 출력, 단일 채널 절연 스위치 옵토 에뮬레이터 ISOM8710 — DC 입력, 로직 출력, 단일 채널 고속 옵토 에뮬레이터 ISOM8711 — DC 입력, 오픈 콜렉터 출력, 단일 채널 고속 옵토 에뮬레이터 ISOS510-SEP — 아날로그 동작이 포함된 방사능 내성, 트랜지스터 출력 옵토 에뮬레이터 ISOS510-SP — 방사선 내성 전류 구동 아날로그 아이솔레이터로 트랜지스터 출력 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISOM-EVM — 범용 옵토 에뮬레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISOM-EVM — 범용 옵토 에뮬레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISOM-EVM Universal Opto-emulator Evaluation Module PDF | HTML 2024. 9. 23
인증서 ISOM-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 7. 30