ISOW7741DFMEVM

ISOW7741DFMEVM

지금 주문하기

개요

ISOW7741DFMEVM은 20핀 WB SOIC 패키지(패키지 코드-DFM)에 고효율, 저방출 DC-DC 컨버터 ISOW774x가 통합된 고성능, 5000VRMS 강화 쿼드 채널 디지털 절연기를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 테스트 포인트와 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • 고효율, 저방출 DC-DC 컨버터가 통합된 고성능, 5000VRMS 강화 쿼드 채널 디지털 절연기
  • 별도의 IO 및 DC/DC 전원 공급 입력
  • IO에 대한 광범위한 공급 및 레벨 변환 범위: 1.71V~5.5V
  • 높은 신호 속도: 최대 100Mbps
  • 절연 장벽 수명 40년 초과
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터
ISOW7721 — 통합 전원을 지원하는 2채널, 1/1, 강화 디지털 아이솔레이터 ISOW7740 — 통합 전원을 지원하는 4채널, 4/0, 강화 디지털 아이솔레이터 ISOW7741 — 통합 전원을 지원하는 강화, 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터 ISOW7741-Q1 — 통합 전원을 지원하는 오토모티브, 4채널, 3/1, 강화 디지털 아이솔레이터 ISOW7742 — 통합 전원을 지원하는 4채널, 2/2, 강화 디지털 아이솔레이터 ISOW7742-Q1 — 통합 전원을 지원하는 오토모티브, 4채널, 2/2, 강화 디지털 아이솔레이터 ISOW7743 — 통합 전원을 지원하는 4채널, 1/3, 강화 디지털 아이솔레이터 ISOW7744 — 통합 전원을 지원하는 4채널, 0/4, 강화 디지털 아이솔레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISOW7741DFMEVM — ISOW7741 quad-channel digital isolator with integrated DC-DC converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISOW7741DFMEVM — ISOW7741 quad-channel digital isolator with integrated DC-DC converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISOW774x Quad-Channel Digital Isolator with Integrated DC-DC Converter EVM 2020. 11. 4
인증서 ISOW7741DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 11. 20