ISOW7841EVM

ISOW7841EVM

지금 주문하기

개요

ISOW7841EVM은 ISOW7841을 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. ISOW7841은 와이드 바디 SOIC 패키지(패키지 코드, DWE)로 제공되는 DC/DC 컨버터 통합형의 고성능 강화 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터입니다. 이 EVM에는 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있도록 충분한 테스트 포인트 및 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • 50% 효율의 통합 전원을 지원하는 고속, 견고한 EMC 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터
  • 광범위한 전원 공급 및 레벨 변환 범위: 3V~5.5V
  • 높은 신호 속도: 최대 100Mbps
  • 낮은 전파 지연: 11ns 일반(5V 전원 공급)
  • 절연 장벽 수명 25년 초과

  • ISOW7841 평가 모듈만 포함

통합 전원 포함 신호 아이솔레이터
ISOW6442 — 통합 전원을 지원하는 저방출, 4채널, 2/2, 강화 디지털 아이솔레이터 ISOW7821 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 2채널, 1/1, 강화 디지털 아이솔레이터 ISOW7840 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 4/0, 강화 디지털 아이솔레이터 ISOW7841 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 3/1, 강화 및 기본 디지털 아이솔레이터 ISOW7841A-Q1 — 통합 전원을 지원하는 차량용, 고전압, 4채널, 3/1, 강화 디지털 아이솔레이터 ISOW7842 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 2/2, 강화 디지털 아이솔레이터 ISOW7843 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 1/3, 강화 디지털 아이솔레이터 ISOW7844 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 0/4, 강화 디지털 아이솔레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISOW7841EVM — 통합 DC/DC 컨버터를 지원하는 ISOW7841 쿼드-채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00847 — 통합 전원 디지털 아이솔레이터를 사용하며 크기 및 비용에 최적화된 이진 모듈 레퍼런스 설계 TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISOW7841EVM — 통합 DC/DC 컨버터를 지원하는 ISOW7841 쿼드-채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00847 — 통합 전원 디지털 아이솔레이터를 사용하며 크기 및 비용에 최적화된 이진 모듈 레퍼런스 설계 TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISOW784x Quad-Channel Digital Isolator With Integrated DC-DC Converter EVM 2017. 3. 5
인증서 ISOW7841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2