TIDA-00847

TIDA-00847

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 향상된 측정 정확도와 상태 표시를 제공하며 공간 및 비용에 최적화된 4채널 DC 입력 이진 모듈을 위한 아키텍처를 보여줍니다. 제품을 두 개만 사용하여 시스템 설계를 간소화했습니다. MCU 기반 이진 모듈은 바이너리 입력의 측정 해상도를 개선하여 정확하고 반복 가능한 고장 표시를 위해 시스템 성능을 향상시킵니다. 여러 하드웨어 버전이 필요하지 않습니다(여러 정격 전압 입력에 동일한 설계를 사용). 이를 통해 설계, 테스트, 제조 및 현장 지원 노력을 줄일 수 있습니다. 이 설계에서는 채널당 비용을 최소화하기 위해 4개 입력 채널이 그룹 절연 입력으로 구성됩니다. 10비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC)는 넓은 범위에 걸쳐 ±3% ±1V 내의 정확도로 DC 입력을 측정합니다. EMI 및 EMC에 대한 사전 준수 테스트가 수행되었습니다.

특징
  • 강화  절연 ISOW7841 또는 ISOW7841F에 기반을 둔 이진 입력 모듈 설계, 소프트 시작 및 75mA 전류 출력을 지원하는 고효율 전원 컨버터가 통합된 디지털 아이솔레이터(GPIO, SPI 또는 UART 인터페이스를 위한 다양한 구성의 쿼드) 시스템 설계를 간소화합니다
  • MSP430G2332 또는 MSP430FR2111, MCU 기반 4채널 DC 입력 또는 2채널 AC 또는 DC 전압 입력 측정 유형 이진 입력 모듈
  • ISOW7841은 70mA 부하(pkpk)에 대해 100mV의 출력 리플로 46% 효율 제공
  • 정확도 <=  ±3% 측정값 ±1V(프로그래밍 해상도 또는 스텝 크기) 
  • IEC61000-4 및 CISPR22 표준에 따라 EMI 및 EMC에 대한 사전 준수 테스트를 충족
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCX3A.PDF (1888 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQB1.ZIP (472 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQB0.ZIP (438 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQB3.ZIP (3475 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD99.ZIP (4731 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQB2.ZIP (3691 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQA9.ZIP (1190 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS60241VCO 공급을 위한 고정 5.0V 출력을 지원하는 170uVrms 제로 리플 스위치 커패시터 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7741강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMV614쿼드, 5.5V, 1.5MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22944전류 제한 및 능동 고압 활성화를 지원하는 5.5V, 0.1A, 500mΩ, 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR21114KB FRAM, 1KB SRAM, 비교기, 10비트 ADC, UART/SPI, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430G23324KB 플래시, 256B SRAM, 10비트 ADC, SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
리셋 및 워치독 IC

TPS3808프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 낮은 정동작 전류 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7821통합 전원을 지원하는 고전압, 2채널, 1/1, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7840통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 4/0, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7841통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 3/1, 강화 및 기본 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7842통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 2/2, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

ISOW7841EVM — 통합 DC/DC 컨버터를 지원하는 ISOW7841 쿼드-채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈

이 레퍼런스 디자인은 향상된 측정 정확도와 상태 표시를 제공하며 공간 및 비용에 최적화된 4채널 DC 입력 이진 모듈을 위한 아키텍처를 보여줍니다. 제품을 두 개만 사용하여 시스템 설계를 간소화했습니다. MCU 기반 이진 모듈은 바이너리 입력의 측정 해상도를 개선하여 정확하고 반복 가능한 고장 표시를 위해 시스템 성능을 향상시킵니다. 여러 하드웨어 버전이 필요하지 않습니다(여러 정격 전압 입력에 동일한 설계를 사용). 이를 통해 설계, 테스트, 제조 및 현장 지원 노력을 줄일 수 있습니다. 이 설계에서는 채널당 비용을 최소화하기 (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00847 통합 전원 디지털 아이솔레이터를 사용하며 크기 및 비용에 최적화된 이진 모듈 레퍼런스 설계 TIDA-010055 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISOW7841EVM 통합 DC/DC 컨버터를 지원하는 ISOW7841 쿼드-채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00847 통합 전원 디지털 아이솔레이터를 사용하며 크기 및 비용에 최적화된 이진 모듈 레퍼런스 설계 TIDA-010055 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Size and Cost-Optimized Binary Module Ref Design Using Digital Isolator w Power (Rev. A) 2017. 6. 6