IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX

IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX

지금 주문하기

개요

iWave’s iG-RainboW-G69M OSM Size-SF System on Module integrates the TI AM62Lx SoC featuring dual 64-bit Arm® Cortex®-A53 cores running up to 1.25GHz. Built on the OSM v1.2 standard with a compact 30mm x 30mm LGA form factor, it supports 1GB LPDDR4 (expandable to 2GB), 8GB eMMC (expandable), and dual 1Gb RGMII interfaces. Ideal for embedded and industrial applications, it offers rich I/O including USB, UART, CAN, MIPI DSI, RGB, and more. Designed for reliable soldering and robust performance in industrial temperatures (-40°C to +85°C). Linux 6.12.13+ supported. REACH & RoHS3 compliant.

특징
  • AM62Lx with 64-Bit Dual Arm Cortex-A53
  • 1GB LPDDR4 expandable up to 2GB
  • 8GB eMMC Flash expandable
  • 2 x 1Gb RGMII
  • OSM v1.2 Size-SF LGA Solderable Module
  • Form Factor: 30mm x 30mm
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62L — IOT, HMI 및 범용 애플리케이션용 디스플레이를 지원하는 저전력 Arm® Cortex®-A53 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
iWave Global EMEA-FZ LLC의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

iG69M-OSM62L-4L001G-E008G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

지원되는 제품 및 하드웨어

iG69M-OSM62L-4L001G-E008G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

iG69M-OSM62L-4L002G-E016G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

지원되는 제품 및 하드웨어

iG69M-OSM62L-4L002G-E016G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 iWave Global EMEA-FZ LLC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.