J6EVM5777

J6EVM5777

시작: SVTRONICS INC

개요

Jacinto™ DRA7xx 평가 모듈 플랫폼은 개발 작업의 속도를 높이고 인포테인먼트, 재구성 가능한 디지털 클러스터 또는 통합 디지털 콕핏 같은 애플리케이션의 출시 시간을 단축하도록 설계되었습니다. DRA74x 및 DRA75x Jacinto Infotainment SoC 전반에서 확장성과 재사용이 가능하도록 설계된 이 EVM은 Jacinto DRA75x SoC를 기반으로 하며, 이 SoC는 확장 가능한 이기종 아키텍처를 포함합니다. 해당 아키텍처는 두 개의 ARM® Cortex®-A15 코어, 두 개의 ARM Cortex-M4 처리 하위 시스템(각각 두 개의 ARM Cortex-M4 코어 포함), 두 개의 C66x DSP(디지털 신호 프로세서), 두 개의 EVE(Embedded Vision Engines)를 포함하는 Vision AccelerationPac, Imagination Technologies POWERVR™ SGX544 듀얼 코어를 갖춘 2D 및 3D 그래픽 처리 유닛 그리고 고해상도 이미지 및 비디오 가속기를 통합합니다. 또한 이 SoC는 LVDS 기반 서라운드 뷰 시스템용 멀티 카메라 인터페이스(병렬 및 직렬 지원), 디스플레이, CAN 및 기가비트 이더넷 AVB를 비롯한 다양한 주변 기기를 통합합니다.

메인 CPU 보드는 이더넷 또는 HDMI와 같은 주요 주변 장치를 통합하고, 인포테인먼트 애플리케이션 도터보드(JAMR3)와 LCD/TS 도터보드가 CPU 보드를 보완하여 평가 및 애플리케이션 개발을 신속히 시작할 수 있는 완전한 시스템을 제공합니다.

전원 공급 장치는 Jacinto DRA7xx EVM에 포함되지 않으며 별도로 구매해야 합니다. 다음과 같은 사양을 갖춘 전원 공급 장치가 필요합니다.

  • 12V DC 출력
  • 5A 출력
  • 양극 내부 및 음극 외부 단자
  • 내경 2.5mm 또는 2.1mm, 외경 5.5mm의 암 배럴, 삽입 깊이는 8.85mm입니다.

특징
  • 하드웨어
    • DRA75x 프로세서
    • 4GB DDR3L
    • TPS659039 전원 관리 IC
    • 4GB eMMC
    • 10.1" 1920X1200 정전식 터치 스크린 LCD 옵션
    • JAMR3 튜너 보드
  • 소프트웨어
    • Linux®
    • Android™
    • StarterWare
  • 연결성
    • 기가비트 이더넷 (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD 카드
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • 오디오 입력/출력
    • WiLink™ 8Q 커넥터
오디오 및 레이더 DSP SoC
DRA745 — 차량용 인포테인먼트 및 계기판의 그래픽과 DSP를 지원하는 듀얼 1.2GHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA746 — 차량 인포테인먼트와 계기판을 위한 그래픽과 DSP를 지원하는 듀얼 1.5GHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA750 — 인포테인먼트용 듀얼 1.0GHz A15, 듀얼 DSP, 확장 주변 기기 SoC 프로세서 DRA752 — 인포테인먼트용 듀얼 1.5GHz A15, 듀얼 DSP, 확장된 주변 기기 SoC 프로세서 DRA756 — 인포테인먼트용 듀얼 1.5GHz A15, 듀얼 EVE, 듀얼 DSP, 확장된 주변 기기 SoC 프로세서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
SVTRONICS INC의 사진

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRA75x and DRA74x EVM CPU Board User's Guide 2016. 2. 9
인증서 EVM5777G-03-20-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 EVM5777JAMR3-V1-0 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 JAMR3 Tuner Application Board User’s Guide 2016. 2. 9

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X — DRA7x Jacinto™ 프로세서용 프로세서 소프트웨어 개발 키트 – Linux, Android 및 RTOS

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
CLOCKTREETOOL — Sitara, 오토모티브, 비전 분석 및 디지털 신호 프로세서용 클록 트리 툴

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 SVTRONICS INC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.