JRJN-3P-MT5C01-03

JRJN-3P-MT5C01-03

지금 주문하기

개요

MT5C01-03은 산업용 IWRL6432AOP 단일 칩 레이더 기술을 결합한 60GHz mmWave AoM(안테나 온 모듈) 센서입니다. 이 센서 모듈은 고정밀, 소형 폼 팩터와 낮은 소비 전력을 위해 설계된 산업용 IoT 시장에 적합한 솔루션을 제공합니다.

특징
  • 안테나: 3RX 및 2TX/주파수 범위: 57GHz~64GHz
  • 전력(평균): <2mW~25mW+(소프트웨어에 따라 다름)
  • 방위각 FOV(x축): 140° 및 고도 FOV(y축): 120°
  • 감지 범위: 사람의 경우 FOV 가장자리에서 15m(0°에서 20m)
  • 규격: 15.5mm × 7.0mm × 2.2mm
  • -40°C~85°C의 온도 범위
산업용 mmWave 레이더 센서
IWRL6432AOP — 안테나가 통합된 단일 칩 저전력 57GHz~63.5GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Jorjin Technologies의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

MT5C01-03 — Jorjin IWRL6432AOP AoM(안테나 온 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어

MT5C01-03 — Jorjin IWRL6432AOP AoM(안테나 온 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Jorjin Technologies에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.