KDN-3P-SLAM

KDN-3P-SLAM

시작: Kudan Inc.
다운로드

개요

Kudan is a global deep technology company developing commercial artificial perception algorithms based on simultaneous localization and mapping (SLAM) since its founding in 2011. Kudan’s technology currently enables solutions for its partners in automotive, robotics, drone/UAV, mapping and surveying and XR (augmented reality/virtual reality).

In collaboration with Texas Instruments, Kudan delivers unparalleled visual SLAM performance on the Jacinto™ 7 processors for a broad range of applications, including robotics and autonomous vehicles.

Visual SLAM can achieve typically required accuracy in automotive and robotics with efficient use of memory and computing resources for mission critical real-time applications. Utilizing the camera as the primary sensor, the software creates a point cloud map of the environment, and accurately tracks the position and pose of a device.

Using the camera as the primary sensor, Kudan’s visual SLAM create a point cloud map of the environment, and accurately track the position and pose of a device.

특징
  • Achieves typically required accuracy in automotive and robotics with efficient use of memory and computing resources for mission critical real-time applications
  • Supports a wide range of sensor configurations
    • Stereo camera
    • Mono camera
    • RGB-D camera
  • Ability to integrate additional sensors
    • Multiple cameras
    • Inertial measurement unit (IMU)
    • GNSS/GPS
    • Wheel odometry
  • Support for robot operating system (ROS) with a Kudan’s ROS node, and as well as custom systems via API library
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Kudan Inc.의 사진

다운로드

코드 예제 또는 데모

KDN-VSLAM-ROS — Evaluation version of Kudan visual SLAM for ROS-based systems enabling mapping and localization for tracking and navigation

지원되는 제품 및 하드웨어

KDN-VSLAM-ROS — Evaluation version of Kudan visual SLAM for ROS-based systems enabling mapping and localization for tracking and navigation

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 11. 18

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Kudan Inc..

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.