LM20125EVAL

5A, 500kHz PowerWise® 동기 벅 레귤레이터 평가 모듈

LM20125EVAL

지금 주문하기

개요

The LM20125 is a full featured buck switching regulator capable of driving up to 5A of load current. The nominal 500 kHz switching frequency of the LM20125 reduces the size of the power stage components while still allowing for highly efficient operation. The LM20125 is capable of converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as 0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM20125, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM20125 in applications with sequencing requirements. The LM20125 is available in an eTSSOP-16 package with an exposed pad for enhanced thermal performance.

특징
  • Input voltage range 2.95V to 5.5V
  • Accurate current limit minimizes inductor size
  • 96% efficiency with 500 kHz switching frequency
  • 32 mΩ integrated FET switches
  • Starts up in pre-biased loads
  • Output voltage tracking
  • Peak current mode control
  • Adjustable output voltage down to 0.8V
  • Adjustable Soft-Start with external capacitor
  • Precision enable pin with hysteresis
  • Integrated OVP, UVLO, power good and thermal shutdown
  • eTSSOP-16 exposed pad package
DC/DC 컨버터
LM20125 2.95~5.5V, 5A, 전류 모드 동기 벅 레귤레이터(오토모티브 등급 옵션 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM20125EVAL — 5A, 500kHz PowerWise® 동기 벅 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM20125EVAL 5A, 500kHz PowerWise® 동기 벅 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1687 LM20125 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 5. 3
인증서 LM20125EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2