LM20143EVAL

3A, PowerWise®: 조정 가능 주파수 동기 레귤레이터 평가 모듈

LM20143EVAL

지금 주문하기

개요

The LM20143 is a full featured buck switching regulator capable of driving up to 3A of load current. The switching frequency of the LM20143 can be varied from 500kHz to 1.5Mhz with an external resistor allowing the size of the power stage components to be reduced while still providing efficient operation. The LM20143 is capable of converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as 0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM20143, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM20143 in applications with sequencing requirements. The LM20143 is available in an eTSSOP-16 package with an exposed pad for enhanced thermal performance.

특징
  • Input voltage range 2.95V to 5.5V
  • Accurate current limit minimizes inductor size
  • 97% peak efficiency
  • Adjustable output voltage down to 0.8V
  • Adjustable switching frequency (500 kHz to 1.5 MHz)
  • 32 mΩ integrated FET switches
  • Starts into prebiased loads
  • Output voltage tracking
  • Peak current mode control
  • Adjustable Soft-Start with external capacitor
  • Precision enable pin with hysteresis
  • Integrated OVP, UVLO, power good and thermal shutdown
  • eTSSOP-16 exposed pad package

Applications:

  • Simple to design, high efficiency point of load regulation from a 5V or 3.3V bus
  • High Performance DSPs, FPGAs, ASICs and microprocessors
  • Broadband, Networking and Optical Communications Infrastructure
DC/DC 컨버터
LM20143 2.95~5.5V, 3A, 전류 모드 동기 벅 레귤레이터(주파수 조정 가능) LM20143-Q1 주파수 조정이 가능한 오토모티브 등급 2.95~5.5V, 3A, 전류 모드 동기형 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM20143EVAL — 3A, PowerWise®: 조정 가능 주파수 동기 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM20143EVAL 3A, PowerWise®: 조정 가능 주파수 동기 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1691 LM20143 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 5. 5
인증서 LM20143EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.