LM20242EVAL

36V, 2A PowerWise® 조정 가능한 주파수 동기 벅 레귤레이터 평가 모듈

LM20242EVAL

지금 주문하기

개요

The LM20242 synchronous rectifier Buck evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional Buck power converter based on Current Mode Control to evaluate the LM20242 switching regulator IC. The evaluation board provides a 3.3V output with 2A current capability. The input voltage ranges from 8V to 36V. The design operates at 300 kHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.062 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM20242 datasheet for complete circuit design information.

특징
  • 2A Output Current, 3.7A peak current
  • 130 mΩ/110 mW integrated power MOSFETs
  • 1.5% output voltage accuracy
  • Current Mode Control, selectable compensation
  • Resistor programmed, 1MHz capable oscillator
  • Synchronous rectifier with diode emulation
  • Adjustable output voltage down to 0.8V
  • Compatible with pre-biased loads
  • Programmable soft-start with external capacitor
  • Precision enable pin with hysteresis
  • OVP, UVLO inputs and PGOOD output
  • Internally protected with peak current limit, thermal shutdown and restart
  • Accurate current limit minimizes inductor size
  • Non-linear current mode slope compensation
  • eTSSOP-16 exposed pad package
DC/DC 컨버터
LM20242 4.5~36V, 2A 전류 모드 동기 벅 레귤레이터(주파수 조정 가능)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM20242EVAL/NOPB — 36V, 2A PowerWise® 조정 가능한 주파수 동기 벅 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM20242EVAL/NOPB 36V, 2A PowerWise® 조정 가능한 주파수 동기 벅 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1694 LM20242 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 5. 5
인증서 LM20242EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2