LM21215A-1EVM

LM21215A-1EVM

지금 주문하기

개요

This evaluation board provides a solution to examine the highefficiency LM21215A-1 buck switching regulator. The LM21215A-1 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. This device also features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The 300 kHz to 1.5 MHz frequency synchronization range enables the user to minimize the power stage component size, while still allowing for high efficiency. The LM21215A-1 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V. Fault protection features include current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function softstart/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21215A-1, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21215A-1 in applications with sequencing requirements. The LM21215A-1 evaluation board has been optimized to work from 2.95V to 5.5V, achieving a balance between overall solution size and regulator efficiency. The evaluation board measures just over 2” x 2” on a four layer PCB, and exhibits a junction-to-ambient thermal impedance (θJA) of 24°C/W with no air flow. The power stage and compensation components of the LM21215A-1 evaluation board have been optimized for an input voltage of 5V, but for testing purposes, the input can be varied across the entire operating range. The output voltage of the evaluation board is nominally 1.2V, but this voltage can be easily changed to any voltage between 0.6V and VIN by modifying the feedback resistor network.

DC/DC 컨버터
LM21215A — 2.95~5.5V, 15A, 전압 모드 동기 벅 레귤레이터(주파수 동기화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM21215A-1EVM/NOPB — LM21215A-1 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM21215A-1EVM/NOPB — LM21215A-1 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

LM21215ADESIGN-CALC — LM21215A DC/DC Converter Design Tool - Quick Start Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
LM21215A — 2.95~5.5V, 15A, 전압 모드 동기 벅 레귤레이터(주파수 동기화 지원)
하드웨어 개발
평가 보드
LM21215A-1EVM — LM21215A-1 평가 보드

LM21215ADESIGN-CALC — LM21215A DC/DC Converter Design Tool - Quick Start Calculator

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 1. 7
제품
DC/DC 컨버터
LM21215A — 2.95~5.5V, 15A, 전압 모드 동기 벅 레귤레이터(주파수 동기화 지원)
하드웨어 개발
평가 보드
LM21215A-1EVM — LM21215A-1 평가 보드

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc035 or www.ti.com/lit/xx/snoc035/snoc035.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC035. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2131 LM21215A-1 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 5. 5
인증서 LM21215A-1EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2