LM21215EVM

LM21215EVM

지금 주문하기

개요

This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21215 buck switching regulator. The LM21215 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. The LM21215 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V at a fixed switching frequency of 500 kHz. This device also features an adjustable current limit that allows the user to set the internal current limit protection value. Other fault protection features include output power good and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21215, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21215 in applications with sequencing requirements.

DC/DC 컨버터
LM21215 — 2.95~5.5V, 15A, 전압 모드 동기 벅 레귤레이터(주파수 조정 가능)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM21215EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM21215

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM21215EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM21215

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2130 LM21215 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 5. 5
인증서 LM21215EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2