LM21305EVM

LM21305EVM

지금 주문하기

개요

The LM21305 is a full-featured adjustable frequency synchronous buck point-of-load regulator capable of delivering up to 5A of continuous output current. The device is optimized to work over an input voltage range of 3V to 18V and an output voltage range of 0.6V to 5V, making it suitable for wide variety of applications.

특징

Contents:

  • LM21305 evaluation board
DC/DC 컨버터
LM21305 — 3~18V, 5A, 전류 모드 동기 벅 레귤레이터(주파수 조정 가능)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM21305EVM/NOPB — LM21305 Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM21305EVM/NOPB — LM21305 Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM21305 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2022. 1. 11
인증서 LM21305EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2