LM22670INVEVAL

LM22670INVEVAL

지금 주문하기

개요

The LM22670 inverting evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22670 switching regulator in a polarity inverting topology. The LM22670 inverting evaluation board is configured to provide an output of minus 5V (-5V) up to 1.5A load current with an input voltage range of 5V to 35V. The typical operating frequency if 500 kHz. evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 500 mA load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. The typical operating frequency is 500 kHz.

The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 50 °C. To aid in the design and evaluation of DC/DC polarity-inverting converter solutions based on the LM22670 switching

특징
  • Input Range: 5.5V to 35V, 12V nominal
  • Output Voltage: -5V
  • Output Current Range: 0A to 1.5A
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 1.5 X 1.5 inches
  • Package: PSOP-8

 

DC/DC 컨버터
LM22670 — 4.5V~42V, 3A SIMPLE SWITCHER® 벅 컨버터(주파수 동기화 지원) LM22670-Q1 — 3A SIMPLE SWITCHER, 동기화 또는 스위칭 주파수 조정 가능 스텝다운 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM22670INVEVAL/NOPB — LM22670 Inverting Output Regulator w/ Freq Adj or Synch. up to 1MHz, and Precision Enable EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM22670INVEVAL/NOPB — LM22670 Inverting Output Regulator w/ Freq Adj or Synch. up to 1MHz, and Precision Enable EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM22670 Evaluation Board Inverting Topology and Application Notes (Rev. E) 2013. 4. 23
인증서 LM22670INVEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM22670INVEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2