LM22671EVAL

LM22671 주파수 조정 또는 동기화 및 정밀 활성화 EVM을 지원하는 0.5A SIMPLE SWITCHER 레귤레이터

LM22671EVAL

지금 주문하기

개요

The LM22671 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22671switching regulator. The LM22671 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 500 mA load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 50 °C.

At low input voltages between 4.5V and 6V, a minimum load of approximately 5 mA may be required to reach a regulated 3.3V output voltage.

To aid in the design and evaluation of DC/DC buck converter solutions based on the LM22671 switching regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages.

특징
  • Input Range: 4.5V to 42V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current Range: 0A to 500 mA
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 1.5 X 1.5 inches
  • Package: PSOP-8

 

DC/DC 컨버터
LM22671 SIMPLE SWITCHER® 4.5V~42V, 500mA 스텝다운 전압 레귤레이터(주파수 조정 가능) LM22671-Q1 주파수 조정이 가능한 500mA SIMPLE SWITCHER®, 스텝 다운 전압 레귤레이터 LM22674 4.5V~42V, 500mA SIMPLE SWITCHER® 벅 컨버터(정밀 활성화 지원) LM22674-Q1 500mA SIMPLE SWITCHER®, 스텝다운 전압 레귤레이터(정밀 인에이블 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM22671EVAL/NOPB — LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM22671EVAL/NOPB LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1895 LM22671 Evaluation Board (Rev. D) 2013. 4. 23
인증서 LM22671EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2