LM22677EVAL

LM22677 주파수 조정 또는 동기화 및 정밀 활성화 EVM을 지원하는 5A SIMPLE SWITCHER 레귤레이터

LM22677EVAL

지금 주문하기

개요

The LM22677 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22677 switching regulator. The LM22677 evaluation board schematic shown in Figure 1 is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 5A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and maximum duty-cycle limitations, the minimum input voltage of 4.5V will only provide a 3.3V output voltage for load currents up to 500 mA. At 5.5V input voltage 3A of output current is possible while maintaining 3.3V of output voltage. For load currents higher than 3A, an input voltage of 6.5V or higher is required. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 30°C.

DC/DC 컨버터
LM22677 SIMPLE SWITCHER® 4.5V~42V, 5A 스텝다운 DC/DC 스위칭 레귤레이터(주파수 동기화 지원) LM22677-Q1 5A SIMPLE SWITCHER, 스텝다운 전압 레귤레이터(동기화 또는 조정 가능 스위칭 주파수 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM22677EVAL/NOPB — LM22677 5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM22677EVAL/NOPB LM22677 5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1892 LM22677 Evaluation Board (Rev. D) 2013. 4. 24
인증서 LM22677EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2