LM22680EVAL

LM22680EVAL

지금 주문하기

개요

The LM22680 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22680 switching regulator. The LM22680 is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 2A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and maximum duty-cycle limitations, the minimum input voltage of 4.5V will only provide a 3.3V output voltage for load currents up to 500 mA. For load currents higher than 500 mA, an input voltage of 5.5V or higher is required. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 65°C, and at steady state operating conditions.

특징
  • Input Range: 4.5V to 42V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current Range: 0A to 2A
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 1.5 X 1.5 inches
  • Package: PSOP-8

 

DC/DC 컨버터
LM22680 — 정밀 인에이블을 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4.5V~42V, 2A 스텝다운 DC/DC 스위칭 레귤레이터 LM22680-Q1 — 2A SIMPLE SWITCHER®, 스텝다운 전압 레귤레이터(정밀 인에이블 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM22680EVAL/NOPB — LM22680 - 2A SIMPLE SWITCHER®, Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM22680EVAL/NOPB — LM22680 - 2A SIMPLE SWITCHER®, Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1911 LM22680 Evaluation Board (Rev. C) 2013. 4. 24
인증서 LM22680EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM22680EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2