LM25037EVAL

LM25037EVAL

지금 주문하기

개요

LM25037 평가 보드는 설계 엔지니어에게 LM25037 컨트롤러를 평가할 수 있도록 푸시-풀 토폴로지에 기반한 완전한 기능의 전력 컨버터를 제공하기 위해 설계되었습니다.

특징
  • 입력 동작 범위: 16~32 V
  • 출력 전압: 5.0V
  • 출력 전류: 0 ~ 10A
  • 측정된 효율: 88% @ 10A 부하 및 24V 입력
  • 작동 주파수: 250kHz
  • 보드 크기: 3.5x2.25x0.05인치(4레이어, 2oz 동박)
  • 부하 조정: 2%
  • 라인 UVLO(14V 상승 / 11V 하강)

 

AC/DC 컨트롤러
LM25037 — 대체 출력, -40~125C 온도를 지원하는 5.5V~75V, 1.2A 게이트 드라이버, 듀얼 모드 PWM 컨트롤러 LM25037-Q1 — 대체 출력 -40~125C를 지원하는 오토모티브 5.5V~75V, 1.2A 게이트 드라이버, 듀얼 모드 PWM 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM25037EVAL/NOPB — Evaluation Boards for LM25037 - Dual PWM Controller with Alternating Outputs

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM25037EVAL/NOPB — Evaluation Boards for LM25037 - Dual PWM Controller with Alternating Outputs

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1861 LM25037 Evaluation Board (Rev. C) 2013. 5. 5
인증서 LM25037EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2