LM25085AMYEEVAL

LM25085AMYEEVAL

지금 주문하기

개요

The LM25085AMYE evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the LM25085A PFET switching controller which uses the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 1V output over an input range of 4.5V to 24V. The circuit delivers load currents to 5A, with current limit set at ≅8.2A. The board is populated with all components except C5 and C7.

DC/DC 컨트롤러
LM25085A — 0.9V 레퍼런스가 포함된 4.5~42V 넓은 입력 전압 범위, COT(Constant-On-Time) 비동기 PFET 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM25085AMYEEVAL/NOPB — LM25085AMYEEVAL 42V Constant On-Time PFET Buck Switching Controller with 0.9V Reference

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM25085AMYEEVAL/NOPB — LM25085AMYEEVAL 42V Constant On-Time PFET Buck Switching Controller with 0.9V Reference

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1933 LM25085A Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 26
인증서 LM25085AMYEEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM25085AMYEEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2