LM25117EVAL

LM25117 넓은 VIN 동기 벅 컨트롤러 평가 보드

LM25117EVAL

지금 주문하기

개요

The LM25117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buck converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25117 controller IC. The evaluation board provides 3.3V output with a 9A current capability in addition with average output current information. The input voltage ranges from 6V to 36V.

DC/DC 컨트롤러
LM25117 추적을 지원하는 4.5~42V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기형 벅 컨트롤러 LM25117-Q1 추적을 지원하는 차량용 등급 4.5~42V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기형 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM25117EVAL/NOPB — LM25117 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM25117EVAL/NOPB LM25117 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2112 LM25117 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LM25117EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2