LM25118EVAL

LM25118EVAL

지금 주문하기

개요

The LM25118 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck boost power converter to evaluate the LM25118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board’s wide input voltage range is from 42V to 5V, with operation down to 3V with some component changes. The evaluation board operates at 300 kHz, a good compromise between conversion efficiency, tradeoffs between buck and buck-boost mode requirements, and converter size. The printed circuit board consists of 4 layers with 2 ounce copper top and bottom, and 1 ounce copper on internal layers. The board is constructed with FR4 material.

DC/DC 컨트롤러
LM25118 — 3~42V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 비동기형 벅-부스트 컨트롤러 LM25118-Q1 — AEC-Q100 인증, 3~42V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 비동기형 벅 부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM25118EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM25118 Wide Vin Buck-Boost Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM25118EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM25118 Wide Vin Buck-Boost Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM25118 Evaluation Board (Rev. B) 2014. 1. 17
인증서 LM25118EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2