LM25119EVAL

LM25119EVAL

지금 주문하기

개요

The LM25119EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional dual output buck converter, employing the LM25119 Dual Emulated Current Mode Synchronous Buck Controller. The evaluation board is designed to provide both 3.3V and 1.8V outputs over an input range of 6.0V to 36V. Also the evaluation board can be easily configured for a single 3.3V, 16A regulator.

DC/DC 컨트롤러
LM25119 — 4.5~42V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 듀얼 동기 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM25119EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM25119 Wide Vin Dual Synchronous Buck Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM25119EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM25119 Wide Vin Dual Synchronous Buck Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2066 LM25119 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 24
* EVM User's guide AN-2112 LM25117 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LM25119EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2