LM251772Q1EVM-PD
LM251772-Q1 평가 모듈
LM251772Q1EVM-PD
개요
LM251772Q1EVM-PD는 LM251772-Q1을 활용한 가변형 고전력 벅-부스트 설계를 보여줍니다. 이 평가 모듈은 9V~36V의 입력 전압 범위에서 작동하고, 최대 5A의 부하 전류로 조정된 5V~48V 출력을 생성하도록 구성되어 있습니다. 이 EVM은 320kHz의 스위칭 주파수에서 작동합니다. 대부분의 장치 설정은 점퍼를 통해 쉽게 조정하거나 설정할 수 있습니다(예: 작동 모드(PSM 또는 fPWM), 바이어스 공급 및 외부 클록 동기화).
특징
- 광범위 입력 전압
- 매우 높은(>95%) 피크 전력 변환 효율
- 피드백 저항 분할기 또는 I2C 인터페이스를 사용하여 조정 가능한 출력 전압
- 선택적 동기화(SYNC)
- 전류 모니터 또는 제한기의 간편한 구성
- 케이블 강하 보상 지원
DC/DC 컨트롤러
주문 및 개발 시작
평가 보드
LM251772Q1EVM-PD — LM251772-Q1 평가 모듈
LM251772Q1EVM-PD — LM251772-Q1 평가 모듈
계산 툴
LM251772-QUICKSTART-CALC — LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
DC/DC 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM251772-QUICKSTART-CALC — LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
제품
DC/DC 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
The LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM251772 and to select the required external components.
새 소식
- Adjusted Vout range check according datasheet values
- Added Additional Info page
- Fixed calculation of Rcs sense resistor power loss
- Merged in devices with same power stage architecture
- Added calculation for Cable Drop Compensation
- Improved calculation of slope compensation impact on loop stability
- Updated R_CFG bit descriptions for LM251772, LM251772-Q1, LM34938-Q1 and LM851772-Q1
- Added checkers with error highlighting (UVLO, max inductor current)
인증
LM251772Q1EVM-PD-DOC-CERT — LM251772Q1EVM-PD EU Declaration of Conformity (DoC)
지원되는 제품 및 하드웨어
LM251772Q1EVM-PD-DOC-CERT — LM251772Q1EVM-PD EU Declaration of Conformity (DoC)
출시 정보
LM251772Q1EVM-PD EU Declaration of Conformity (DoC)
평가 모듈(EVM)용 GUI
LM251772-CONFIGURATON-GUI — LM251772 GUI for configuration via I2C
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
DC/DC 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM251772-CONFIGURATON-GUI — LM251772 GUI for configuration via I2C
제품
DC/DC 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
LM251772EVM GUI
Graphical User Interface (GUI) to configure the LM251772 via I2C.
You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.
새 소식
- added missing control elements for uSleep
- added control for DIV20 for VOUT setting
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LM251772-Q1 Buck-Boost Controller Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2026. 1. 21 |