LM25184EVM-S12

LM25184EVM-S12

지금 주문하기

개요

LM25184EVM-S12 평가 모듈(EVM)은 넓은 입력 전압 범위를 지원하는 LM25184-Q1 PSR 플라이백 컨버터의 성능을 보여주도록 설계되었습니다. 이 설계는 부품 수가 적은 미니어처 풋프린트로 패키징되었습니다. 6V~42V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 1.5% 이상의 설정값 정확도와 최대 1A의 전류를 가진 고정 12V 출력을 제공합니다. LM25184-Q1은 보조 권선 또는 옵토커플러 없이 작동하며 1% 이상의 매우 엄격한 출력 전압 조정을 제공합니다. LM25184-Q1은 오류 상태 시 레귤레이터를 보호하기 위한 여러 보호 기능이 있는 종합 제품군을 제공합니다. 여기에는 전압 강하 조건에서 적절한 작동을 보장하기 위한 UVLO(부족 전압 잠금), 돌입 전류를 줄이기 위한 프로그래머블 SS(소프트 스타트), 히컵 모드 OCP(과전류 보호) 및 열 셧다운이 포함됩니다. 정밀 인에이블(EN) 및 출력 전압 TC(열 보상) 기능도 제공됩니다.

특징
  • 6V~42V 입력 전압 범위
  • 12V 출력 전압(1.5% 설정값 정확도)
  • 정격 부하 전류 1A
  • EN/UVLO에 대한 저항 분할기를 통해 프로그래밍 가능한 입력 전압 UVLO를 촉진
  • 작은 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료, 검증된 PCB 레이아웃
DC/DC 컨버터
LM25183 — 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 2.5A 통합 MOSFET 포함) LM25183-Q1 — 오토모티브 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 2.5A 통합 MOSFET 포함) LM25184 — 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 4.1A 통합 MOSFET 포함) LM25184-Q1 — 오토모티브 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 4.1A 통합 MOSFET 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM25184EVM-S12 — 1-A, 42-V PSR flyback converter single-output evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM25184EVM-S12 — 1-A, 42-V PSR flyback converter single-output evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

LM25183-LM25184DESIGN-CALC — LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
LM25180-Q1 — 오토모티브 42VIN PSR 플라이백 컨버터 - 65V, 1.5A 통합 전원 MOSFET 포함 LM25183 — 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 2.5A 통합 MOSFET 포함) LM25183-Q1 — 오토모티브 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 2.5A 통합 MOSFET 포함) LM25184 — 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 4.1A 통합 MOSFET 포함) LM25184-Q1 — 오토모티브 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 4.1A 통합 MOSFET 포함)
하드웨어 개발
평가 보드
LM25184EVM-S12 — 42-VIN, 1-AOUT PSR 플라이백 컨버터 단일 출력 평가 모듈

LM25183-LM25184DESIGN-CALC — LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

close
버전: 01.00.00.0D
출시 날짜: 2022. 11. 20
제품
DC/DC 컨버터
LM25180-Q1 — 오토모티브 42VIN PSR 플라이백 컨버터 - 65V, 1.5A 통합 전원 MOSFET 포함 LM25183 — 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 2.5A 통합 MOSFET 포함) LM25183-Q1 — 오토모티브 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 2.5A 통합 MOSFET 포함) LM25184 — 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 4.1A 통합 MOSFET 포함) LM25184-Q1 — 오토모티브 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 4.1A 통합 MOSFET 포함)
하드웨어 개발
평가 보드
LM25184EVM-S12 — 42-VIN, 1-AOUT PSR 플라이백 컨버터 단일 출력 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc237 or www.ti.com/lit/xx/snvc237d/snvc237d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC237. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM25184-Q1 Single-output EVM User's Guide 2019. 7. 19
인증서 LM25184EVM-S12 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 2. 24

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LM5180EVM-DUAL — 넓은 VIN PSR 플라이백 컨버터 듀얼 출력 평가 모듈 LM5180EVM-S05 — 넓은 VIN PSR 플라이백 컨버터 단일 출력 평가 모듈