LM2593HVEVAL

SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 150kHz 2A 스텝다운 전압 레귤레이터 평가 모듈

LM2593HVEVAL

지금 주문하기

개요

SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150 kHz 2A Step-Down Voltage Regulator, with Features

특징
  • 3.3V, 5V, and adjustable output versions
  • Adjustable version output voltage range, 1.2V to 57V ?4% max over line and load conditions
  • Guaranteed 2A output load current
  • Available in 7-pin TO-220 and TO-263 (surface mount) package
  • Input voltage range up to 60V
  • 150 kHz fixed frequency internal oscillator
  • Shutdown/Soft-start
  • Out of regulation error flag
  • Error flag delay
  • Low power standby mode, IQ typically 90 mA
  • High efficiency
  • Thermal shutdown and current limit protection

 

DC/DC 컨버터
LM2593HV SIMPLE SWITCHER 전원 컨버터 150kHz 2A 스텝다운 전압 레귤레이터(기능 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2593HVEVAL — SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 150kHz 2A 스텝다운 전압 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2593HVEVAL SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 150kHz 2A 스텝다운 전압 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1207 LM2593HV Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LM2593HVEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.