LM2621EVAL

LM2621EVAL

지금 주문하기

개요

Low Input Voltage, Step-Up DC-DC

특징
  • 1MHz Switching frequency minimizes board size
  • 0.1uA shutdown current maximizes battery life
  • Start-up at 1.1V; operational down to 0.65V
  • Step-up or SEPIC applications
  • MSOP-8 package - half the size of 8-Pin SO

 

DC/DC 컨버터
LM2621 — 1.2V~14V 입력 전압, 1A 부하 전류, 스텝업 DC-DC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2621EVAL/NOPB — Low Input Voltage, Step-Up DC-DC Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2621EVAL/NOPB — Low Input Voltage, Step-Up DC-DC Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM2621EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2