LM2623EV

개요

General Purpose, Gated Oscillator Based, DC/DC Boost Converter

특징
  • Good efficiency Over a Very Wide Load Range
  • Very Low Output Voltage Ripple
  • Small, Mini-SO-8 Package (half the Footprint of Standard 8 pin SO Package)
  • 1.09 mm Package height
  • Up to 2 MHz Switching Frequency
  • .8V to 14V Operating Voltage
  • 1.1V Start-up Voltage
  • 1.24V - 14V Adjustable Output Voltage
  • Up to 2A Load Current at low Output Voltages
  • 0.17 Ohm Internal MOSFET
  • Up to 90% Regulator Efficiency
  • 80 micro A Typical Operating Current (into Vdd pin of supply)
  • <2.5microA Guaranteed Supply Current in Shutdown
  • 4mm X 4 mm Thermally Enhanced LLP Package Option

Applications:

  • Cameras, Pagers and Cell Phones
  • PDAs, Palmtop Computers, GPS devices
  • White LED Drive, TFT or Scanned LCDs
  • Flash Memory Programming
  • Hand-Held Instruments
  • 1,2, 3 or 4 Cell Alkaline Systems
  • 1, 2, or 3 Cell Lithium-ion Systems

 

DC/DC 컨버터
LM2623 — 0.8V~14V 입력 전압, 2A 부하 전류, 스텝업 DC-DC LM2623-Q1 — 0.8V~14V 입력 전압, 2A 부하 전류, 스텝업 DC/DC, AEC-Q100 등급
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2623EV/NOPB — General Purpose, Gated Oscillator Based, DC DC Boost Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2623EV/NOPB — General Purpose, Gated Oscillator Based, DC DC Boost Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1274 LM2623 Evaluation Board (Rev. H) 2013. 4. 29
인증서 LM2623EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2