LM26400YEVAL

LM26400YEVAL

지금 주문하기

개요

The LM26400Y demonstration board was designed to provide two 2A outputs at 1.2V and 2.5V respectively. It uses the ETSSOP package option of the LM26400Y for easier probing. The design emphasizes on the compactness of the LM26400Y PCB layout and is thermally optimized. The total solution size is about 20mm by 30mm. The board supports the conversion from an input voltage ranging from 5V to 20V down to output voltages of 1.2V and 2.5V. With the availability of a separate 5V rail and a couple of small bootstrap diodes, the board also supports an input voltage down to 3.3V with 2A output currents. The EN pins are pulled up to VIN by default for easy evaluation but can also be easily controlled by external logic.

특징
  • Input voltage range of 3-20V
  • Dual 2A output
  • Output voltage down to 0.6V
  • Internal compensation
  • 500kHz PWM frequency
  • Separate enable pins
  • Separate soft start pins
  • Frequency foldback protection
  • 175mΩ NMOS switch
  • Integrated bootstrap diodes
  • Over-current protection
  • ETSSOP and LLP packages
  • Thermal shutdown
DC/DC 컨버터
LM26400Y — 듀얼 2A, 500kHz 넓은 입력 범위 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM26400YEVAL/NOPB — Dual 2A, 500kHz Wide Input Range Buck Regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM26400YEVAL/NOPB — Dual 2A, 500kHz Wide Input Range Buck Regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM26400Y Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 20
인증서 LM26400YEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2