LM26420XSQEVAL

LM26420 2.2MHz, LLP 동기식 벅 평가 보드

LM26420XSQEVAL

지금 주문하기

개요

The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and is thermally optimized. The total solution size is less than 35mm by 40mm. The board supports the conversion from an input voltage ranging from 3V to 5.5V down to output voltages of 0.8V for each channel. VOUT1 and VOUT2 are set to 1.2V and 2.5V respectively. The feedback resistor can be changed to support output voltages as low as 0.8V or as high at 4.5V, assuming VIN is high enough to support it. The EN pins are pulled up to VIN by jumpers for easy evaluation but can also be easily controlled by external logic.

특징
  • Input Voltage: 3V to 5.5V
  • Output Voltages: 1.2 VOUT1 and 2.5 VOUT2
  • Maximum load current: 2A/output
  • Minimum load current: 0A
  • Size: 1.35 in. x 1.6 in.
  • Peak Current Limit: approx= 3.2A at 25°C
  • Nominal Switching Frequency: 2.2 MHz
  • IC package LLP

 

DC/DC 컨버터
LM26420 듀얼 2A, 고효율 동기식 DC/DC 컨버터 LM26420-Q1 듀얼 2A, 차량용 인증 고효율 동기형 DC/DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM26420XSQEVAL/NOPB — LM26420 2.2 MHz, LLP Synchronous Buck Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM26420XSQEVAL/NOPB LM26420 2.2 MHz, LLP Synchronous Buck Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1870 LM26420 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LM26420XSQEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM26420XSQEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2